arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFK-T2 Z170-A5 Ilustração semelhante

FFK-T2 Z170-A5

Placa adaptadora padrão

ID 805109

Disponibile in magazzino
Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z170
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 5
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 133.4 mm
  • Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
  • Altura: 25 mm
  • Furo de passagem: 79.6 mm
  • Peso: 3.3 kg
Lado da placa Z170
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 5
Círculo de arremesso da placa [mm] 133.4
Círculo de passo do fuso [mm] 104.8
Altura [mm] 25.0
Furo de passagem [mm] 79.6
Peso [kg] 3.3

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem