SPB 40-K
Upínacie čapy
ID 432370
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Štandardné upínacie kolíky
- Polohovací kolík
- Nehrdzavejúca oceľ
- Skrátená skrutka
- Prídržná sila M10: 35 kN
- Hmotnosť: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| Prídržná sila M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Variant | Polohovací kolík |
| Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap vrátane krátkej upevňovacej skrutky