arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 25-H-180-3-4P Illustrazione simile

SRM 25-H-180-3-4P

Attuatore rotante universale

ID 1324473

Low stock
Attuatore rotante universale SRM, Dimensioni: 25, pneumatico, passante pneumatico

  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °
  • Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
  • Coppia: 4 Nm
  • Numero dei passaggi fluidi: 4
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatori idraulici
Angolo di rotazione [°] 180
Coppia [Nm] 4.0
Numero delle posizioni centrali Nessuno
Classe di protezione IP 65
Peso [kg] 2.56
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 84.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Precisione di ripetibilità [°] 0.07
Diametro del foro di centraggio [mm] 17.1
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.5
Coppia My max. [Nm] 64.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2250.0
Numero dei passaggi fluidi 4.0
Pressione min. nel passaggio per fluidi [bar] -0.8
Pressione max. passante per fluidi [bar] 8.0
Portata volumetrica max. del passante (a 6 bar) [l/min] 140.0
Versione con passante per fluidi Sì
I dati tecnici completi o supplementari di tutte le combinazioni possibili si trovano nel catalogo qui sotto o su schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.

Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta