arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO HSK-F 63 Ø20x100 Similar a la imagen

CELSIO HSK-F 63 Ø20x100

Portaherramientas térmico

ID 26000776

CELSIO HSK-F 63 Ø20x100, Portaherramientas
  • Portaherramientas térmico
  • Serie: CELSIO
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 450 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 HSK-F 63
刀柄标准 DIN 69893-6
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 450.0
重量 [kg] 0.9
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计