TENDO EC BT-DC30 Ø1/2"x69
ID 1324754
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO E compact
- Variante Dual Contact
- Interfaccia portautensile: BT-DC 30
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Lunghezza di proiezione: 69 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 120 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO E compact |
Interfaccia portautensile | BT-DC 30 |
Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 32 |
L5 [mm] | 47 |
G | M8x1 |
Coppia min. [Nm] | 120 |
Peso [kg] | 0.6 |
Variante Dual Contact | Sì |
Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida
Forme e dimensioni conformi alla normativa ISO 7388
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta