arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2 Illustrazione simile

TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58

Portautensili ad espansione idraulica

ID 1324761

Disponibilità su richiesta
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO E compact
  • Variante Dual Contact
  • Interfaccia portautensile: BT-DC 40
  • Diametro di serraggio: 1/2"
  • Lunghezza di proiezione: 58 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 120 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO E compact
Interfaccia portautensile BT-DC 40
Diametro di serraggio D1 1/2"
D2 [mm] 42
D6 [mm] 32
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 31
G M8x1
Coppia min. [Nm] 120
Peso [kg] 1.2
Variante Dual Contact

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida
Forme e dimensioni conformi alla normativa ISO 7388

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta