arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4 Illustrazione simile

TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"

Portautensili ad espansione idraulica

ID 1324776

Disponibilità su richiesta
TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4", Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO E compact
  • Variante Dual Contact
  • Interfaccia portautensile: CAT-DC 40
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 520 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO E compact
Interfaccia portautensile CAT-DC 40
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 49
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 82.55
G M8x1
Coppia min. [Nm] 520
Peso [kg] 1.8
Variante Dual Contact

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Superficie di contatto
Analogo a ASME B5.50 ma con superficie di contatto
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta