arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC HSK-A50 Ø20x94 Illustrazione simile

TENDO EC HSK-A50 Ø20x94

Portautensili ad espansione idraulica

ID 20055171

Pronto per la spedizione da magazzino
TENDO EC HSK-A50 Ø20x94, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaccia portautensile: HSK-A 50
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 94 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 520 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO E compact
Interfaccia portautensile HSK-A 50
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 42
D6 [mm] 38
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 94
L2 [mm] 52.5
L4 [mm] 68
Coppia min. [Nm] 520
Peso [kg] 1.32

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta