TENDO LSS HSK-A63 Ø14x200
ID 204539
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO LSS
- Interfaccia portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza di proiezione: 200 mm
- Precisione di run-out: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 80 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO LSS |
Interfaccia portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 24 |
D3 [mm] | 34.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 20 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 131 |
L6 [mm] | 174 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 80 |
Peso [kg] | 1.7 |
Versione
Struttura lunga e molto snella
Precisione di run-out
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta