TENDO LSS SK40 Ø10x200
ID 205583
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO LSS
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 200 mm
- Precisione di run-out: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 35 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO LSS |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 30.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 16 |
L2 [mm] | 41 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M8x1 |
Coppia min. [Nm] | 35 |
Peso [kg] | 1.8 |
Versione
Struttura lunga e molto snella
Precisione di run-out
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta