arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO LSS SK40 Ø12x200 Illustrazione simile

TENDO LSS SK40 Ø12x200

Portautensili ad espansione idraulica

ID 205584

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
TENDO LSS SK40 Ø12x200, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO LSS
  • Interfaccia portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 200 mm
  • Precisione di run-out: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 55 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO LSS
Interfaccia portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 22
D3 [mm] 32.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 18
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130
L6 [mm] 180.9
G M10x1
Coppia min. [Nm] 55
Peso [kg] 1.8

Versione
Struttura lunga e molto snella

Precisione di run-out
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta