TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
ID 0203666Z
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO Zero
- Interfaccia portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
- Precisione di run-out: Alta precisione di concentricità di 0 micron, regolabile< 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO Zero |
Interfaccia portautensile | CAT 40 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M16x1 |
Coppia min. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 2.2 |
Versione
Struttura corta e sottile
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Alta precisione di concentricità di 0 micron, regolabile
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Inclusa chiave esalobulare per TENDO Zero, senza chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta