arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Zero CAT50 Ø3/4 Illustrazione simile

TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4"

Portautensili ad espansione idraulica

ID 0204655Z

Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4", Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO Zero
  • Interfaccia portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
  • Precisione di run-out: Alta precisione di concentricità di 0 micron, regolabile< 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 310 Nm
La fornitura comprende: Inclusa chiave esalobulare per TENDO Zero, senza chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO Zero
Interfaccia portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 42
D3 [mm] 50.25
D4 [mm] 69.9
D6 [mm] 37.5
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 49.5
L5 [mm] 60.5
L6 [mm] 82.55
G M10x1
Coppia min. [Nm] 310
Peso [kg] 2.8

Versione
Struttura corta e sottile

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Alta precisione di concentricità di 0 micron, regolabile

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Inclusa chiave esalobulare per TENDO Zero, senza chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta