arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80 Illustrazione simile

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80

Portautensili poligonali

ID 205136

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 150 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 49.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M10x1
最小トルク [Nm] 150.0
重量 [kg] 1.05
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。