arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBVS-K 90-41-25

GBVS-K 90-41-25

クランプウェッジ

ID 490721

Disponibile in magazzino
クランピングインサート、標準

特長:
  • クランプウェッジ
  • インターフェース1: W-SEI
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 41 x 25 mm
  • 重量: 0.17 kg
幅 [mm] 90.0
奥行 [mm] 41.0
高さ [mm] 25.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.17