arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GPL 160-32-13.5

GPL 160-32-13.5

Positionierleiste

N.º de identificação 430251

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Positionierleiste für Stufenbacke grip mit T-Nut
  • inkl. 2 Gewindestifte M8
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 32 x 13,5 mm
  • Gewicht: 0.43 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 13.5
Höhe [mm] 32.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.43

Lieferumfang
Positionierleiste