KSH3-IM
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas y accionamiento hidráulico de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.
Beschreibung
利点と特長
- 多様なバージョン
したがって、油圧式クランピングブロックの最も豊富でかつ最もパワフルな標準範囲で、最高の柔軟性を確保します - 誘導ジョーモニタリング
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工結果を実現 - 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
側面への最高のアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - タングと溝または精密セレーション式のベースジョーが標準
システムジョーの高い適応性 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 自動化された用途向けの誘導式ジョーモニタリングを備えた油圧作動式電流変換器。
SCHUNK 社の TANDEM KSH3-IM は、誘導式ジョーモニタリング機能を備えた高性能な空圧式クランピングブロックです。KSH3-IM バイスには、標準の KSH3 バイスの機能に加えて、2 つの誘導近接スイッチが搭載されており、ベースジョーの位置をモニタリングすることができます。これは、このバイスは機械の制御システムに直接信号を送るような自動化プロセスに特に適しています。さらに、バイスにはセンサーケーブル用のカバープレートとシースが装備されており、繊細な部品を特別に保護しています。