STR-S 100/3
Polotovary nástavbových čelistí s montážní drážkou
ID 1516479
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
- Rozměry: 41.5 x 37 x 25 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 37.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 25.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 100 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí