arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCM 1400 Ilustração semelhante

ROTA NCM 1400

Placa híbrida com centralização automática da peça
Solução específica para o cliente

Características do produto:
  • Placas híbridas
  • Centralização automática da peça
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação do ímã: 300 - 1400 mm
  • Força centralizadora: 30 kN
  • Altura da placa: 155 mm
  • Peso: 1200 kg
Máx. força centralizadora [kN] 30.0
Min. faixa de fixação magnética [mm] 300.0
Máx. faixa de fixação magnética [mm] 1400.0
Altura [mm] 155.0
Peso [kg] 1200.0