arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-SM 99-120

WDP-5X-SM 99-120

スタッキングモジュール

ID 471608

モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン

特長:
  • スタッキングモジュール
  • 内蔵媒体移送ユニット
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø99 x 120 mm
  • 引き込み力: 10 - 25 kN
  • 保持力 : 50 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動トルク: 20 - 50 Nm
  • 重量: 5.5 kg
Výška H [mm] 120.0
Min. vtahovací síla [kN] 10.0
Max. vtahovací síla [kN] 25.0
Rozhraní modulu přídržné síly [kN] 50.0
Min. aktivační moment [Nm] 20.0
Max. aktivační moment [Nm] 50.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 5.5

Rozsah dodávky
Stohovací modul