arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NS 124 Vergelijkbare illustratie

NS 124

Enkele T-moer

IDnr. 142101

NS 124, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Max. aantrekmoment: 70 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 17.0
Breedte B [mm] 22.3
Hoogte H [mm] 22.0
Hoogte H1 [mm] 9.0
Lengte L [mm] 19.3
Inbusschroef M12 x 25
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 70.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).