EGH
Pinza universal
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Flexibele grijper met een lange, instelbare slag voor eenvoudige automatisering met cobots
Popis
Innovaties - uw voordelen
- Lange en vrij programmeerbare slag
voor flexibele werkstukhandling - Plug & Work
voor een snelle en eenvoudige start van de productie - Geïntegreerde weergave van de status
voor de weergave van de toestand van de toepassing - Besturing via IO-Link
schakelt de voorpositionering van de grijpvinger en de evaluatie van de grijperstatus in - Grijpbeweging met parallelle kinematica
voor een constante grijpkracht over de gehele slag - Gemakkelijk toegankelijke snelsluiting voor de montage
voor een snelle en eenvoudige bevestiging van de grijper aan de robot - Optioneel kunnen flexibele vingers worden bevestigd
voor meer flexibiliteit en het toepassingsgebied van de grijper
Opties en speciale informatie
- Startpakket
Het startpakket bevat alle noodzakelijke componenten om de grijper op de robot te monteren en in werking te stellen. Naast de grijper bevat het pakket de benodigde bevestigingsmaterialen, gereedschappen, aanbouwvingers, IO-Link-master en een USB-stick. - Opzetvingers
De aanbouwvingers zijn in zowel stijve als flexibele vorm verkrijgbaar. Daarnaast zijn er ook vingerinzetstukken in massief en zacht design met drie verschillende contouren inbegrepen. Dit betekent dat een grote verscheidenheid aan grijptaken al met het startpakket kunnen worden uitgevoerd. - IO-Link master
De meegeleverde IO-Link-master heeft beschermingsklasse IP20. Aansluitkabels voor de communicatie en spanningsvoorziening van de master en optioneel bevestigingsmateriaal zijn bij de levering inbegrepen. - Softwaremodule
Voor de universele grijper EGH wordt een softwaremodule voor de robots van Universal Robots of Techman Robot geleverd op een meegeleverde USB-stick. Raadpleeg de relevante softwarehandleiding voor compatibiliteit met de hardware en software van de robots. - Documentatie
Het startpakket bevat al een montagehandleiding voor de grijper. Meer informatie, inclusief de softwarehandleiding voor de softwaremodules voor Universal Robots of voor Techman Robot, vindt u op www.schunk.com.