GSW-V32-SND125
ID 309133
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
- Schachtdiameter: 32 mm
- Afmetingen zuignappen: 125 mm
- Zuigkracht: 980 N
Technické údaje
| Gewicht [kg] | 0.39 |
|---|---|
| Tijd ontruiming [s] | 1.2 |
| Tijd voor stilleggen [s] | 0.7 |
| Zuigkracht [N] | 980.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Max. toegestane tpm [1/min] | 20.0 |
| Nominale werkdruk perslucht [bar] | 6.0 |
| Nominaal debiet perslucht [l/min] | 350.0 |
| Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] | 4.0 |
| Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] | 8.0 |
| Min. debiet perslucht [l/min] | 250.0 |
| Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] | 40.0 |
| Nominaal debiet koelvloeistof [l/min] | 25.0 |
| Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] | 20.0 |
| Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] | 60.0 |
| Nominale vacuüm [bar] | -0.8 |
| Min. vacuüm [bar] | -0.6 |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 98.0 |
| Diameter D [mm] | 135.0 |
| Hoogte Z [mm] | 143.0 |
Dimensions
Dimensions
Informations générales concernant la gamme
Préhenseur réflexe
Parfaitement adaptée aux surfaces lisses, avec effet d'amortissement lors de la prise et effet de soulèvement lors de l'aspiration. Préhenseurs réflexes spéciaux sur demande.
Les temps indiqués
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.
Principe de fonctionnement
Buse venturi
Matériau du corps
Aluminium
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Matériau des ventouses d'aspiration
NBR-60
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation