arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 25 P Ø9/16 類似のイラスト

CC ER 25 P Ø9/16"

ER 精密コレットチャック

ID 1403910

CC ER 25 P Ø9/16", ER 精密コレットチャック
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø9/16"
  • 直径: 9/16"
  • 長さ L1: 34 mm
  • 振れ精度: ≤ 0,002 mm
適合タイプ ER 25
クランプ軸用 Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
重量 [kg] 0.055
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B