ER 16 P HSK-A 63x130
ER 精密コレットチャック
ID 1471580
ER 16 P HSK-A 63x130, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- 突出長さ: 130 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| ER クランプのサイズ | ER 16 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
| 突出長さ L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M11x1 |
| 重量 [kg] | 1.26 |
| 冷却剤対応 | あり |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request