arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Morsa hidráulica

Morsas potentes para processos de carregamento automatizados

As morsas hidráulicas SCHUNK são morsas de fixação direta acionadas hidraulicamente para tecnologia de fixação de peças de trabalho. Graças à sua atuação hidráulica, elas são perfeitamente adequadas para aplicações automatizadas nas quais a peça de trabalho é inserida e removida por um robô, tornando-os um componente essencial da fabricação competitiva.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Forças de fixação altas e de ação uniforme
  • Força de fixação ajustável por pressão hidráulica
  • Máxima flexibilidade na gama de sistemas e castanhas de sobrepor
  • Designs 100% encapsulados
  • Perfeitamente adequado para carregamento direto automatizado
  • 全フィルター
    3件の結果
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    Kompakter hydraulisch betätigter Großhubspanner mit integrierter Wegmessung, perfekt geeignet für die flexible Direktbeladung.
    系列を表示
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Federkontakte 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Festverkabelung