KA GLN0804-IO-00500-A
Cavo
Ident.-Nr. 1310375
Cavo di collegamento alimentazione di tensione/segnali – presa M8 resistente alla catena portacavi e alla torsione, diritta, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa dritta
- Connessione: M8
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 4 A
Technische Details
| Collegamento lato sensore | Presa dritta |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M8 |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 0 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 4.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 0.34 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4.0 |
| Corrente max. [A] | 4.0 |