arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-G3-B 45-26.5-22

SGWB-G3-B 45-26.5-22

퀵 체인지 죠

ID 1452105

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠 그립, 이동 가능
  • 퀵 체인지 죠
  • 적합한 대상: KSC mini
기술 데이터:
  • 치수: 45 x 26,5 x 22 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.1 kg
폭 [mm] 45.0
깊이 [mm] 26.5
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.1