arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSX-C2 125-630

KSX-C2 125-630

Prensa de 5 ejes

ID 1493483

Prensa estándar de accionamiento simple

Propiedades del producto:
  • Centro de sujeción ajustable
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Sin sistema de mordazas
  • Preparado para VERO-S
  • Estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 630 x 181 mm
  • Carrera de fijación básica: 130 mm
  • Fuerza de sujeción máx. sujeción de piezas en bruto: 50 kN
  • Par de apriete máx. sujeción de piezas en bruto: 100 Nm
  • Fuerza de sujeción máx. sujeción de precisión: 40 kN
  • Par de apriete máx. sujeción de precisión: 120 Nm
  • Peso: 40.8 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Altura [mm] 181.0
Fuerza de sujeción máx. sujeción de piezas en bruto [kN] 50.0
Par de apriete máx. sujeción de piezas en bruto [Nm] 100.0
Fuerza de sujeción máx. sujeción de precisión [kN] 40.0
Par de apriete máx. sujeción de precisión [Nm] 120.0
Carrera de fijación básica [mm] 130.0
Peso [kg] 40.8

Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem chave de boca, sem castanhas de fixação, sem prolongador de lança