arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SINO-R HSK-A 63 Ø12x80 Illustration similar

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80

Expansion toolholder

N.º de identificação 209533

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Technologie Rozpínací upínač nástrojů
Řada SINO-R
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 120.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.15
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro výkonné frézování a frézování závitů

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru

Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání