arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Inhalt bald verfügbar

품질 보증

자동화된 품질 검사 및 보증 
SCHUNK - 애플리케이션 노하우를 보유한 파트너

품질 이유로 100% 생산 검사가 필요한 산업에서 각 제품의 공정 데이터를 문서화해야 하는 경우, 자동화된 품질 보증이 결정적인 역할을 합니다. 생산 중 제품 품질을 확보하는 데 도움이 됩니다. 공작물 및 공정에 따라 다양한 테스트 및 측정 절차를 자동화 할 수 있습니다. 부품 핸들링 및 힘-토크 센서를 통해 자동화된 품질 검사가 가능하며 측정 및 시험 값의 기록을 지원합니다.

품질에 집중

특별한 품질 보증 절차 단계를 통해 생산된 모든 제품이 최고 품질 기준을 충족하도록 보장합니다. 이는 여러 중요한 측면을 포함하고 있습니다:

  • 제품 품질 보증
  • 품질 보증을 위한 측정 데이터 기록 및 저장
  • 결함이 있는 제품을 감지하고 분류하여 오류율 최소화

애플리케이션 이미지 – PZN-plus
애플리케이션 이미지 - 품질검사 도어 경첩의 자동 테스트.

햅틱 측정

고도로 복잡한 6축 힘-토크 센서는 측정 데이터를 실시간으로 기록하여 100% 일관된 제품 품질을 보장합니다. 기록된 데이터는 원하는 인터페이스를 통해 제어 시스템으로 원활하게 전송되고 나중에 분석할 수 있도록 저장 및 문서화됩니다.

다양한 FT 센서 크기, 인터페이스 및 기타 여러 옵션을 통해 가장 다양한 요건을 구현할 수 있습니다.

프로젝트 구현에 SCHUNK의 도움이 필요하십니까?

SCHUNK는 고객의 애플리케이션 테스트를 적극 지원해 드리겠습니다.

SCHUNK 애플리케이션 센터인 CoLab에서는 귀사와의 협력을 통해 계획된 애플리케이션을 테스트합니다. 당사는 타당성 조사, 공정 분석 및 공정 시연을 지원하고 있습니다. 이를 통해 시운전 중 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 지역별 SCHUNK 담당자에게 연락주십시오. 애플리케이션 개발을 도와드리겠습니다.