arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
애플리켜이션 이미지 – SAS/EGP/ELB

조립

귀사의 애플리케이션을 위한 개별 조립 솔루션
SCHUNK - 애플리케이션 노하우를 보유한 파트너

최신 조립 산업에서는 단축된 사이클, 대량 처리, 그리고 전자 부품에서부터 대형의 고중량 로터까지 다양한 워크피스를 처리하는 것이 중요합니다. 따라서 항상 공정 안전, 신뢰성 및 시스템 가용성을 보장하는 데 중점이 두어집니다.​

그리퍼, 리니어 축 및 스위블 유닛의 포괄적인 표준 포트폴리오는 다양한 요구 사항에 대한 유연한 적응을 가능케합니다. SCHUNK는 또한 조립 프로세스를 실현하기 위한 개별 특수 솔루션을 구현할 수 있는 옵션을 제공합니다.

전기 모터의 조립

애플리케이션 이미지 - 조립 전기 모터 조립 라인

개별 부품을 결합 시 정밀도와 효율성이 가장 중요합니다. 대량의 부품을 단축된 사이클 내에 조립해야 합니다. 하나의 구체적인 사례로 전기 모터를 조립하는 생산 라인을 둘 수 있습니다. 여기에서는 특별한 조립 단계에 중점을 두고 있습니다. 이는 결합 스테이션에서 스테이터 하우징의 정밀한 처리, 스테이터를 해당 하우징에 삽입하고 로터를 스테이터에 배치하는 것을 포함합니다. 마지막으로 덮개가 설치되며 맞춤 구멍이 포함되어 있습니다.

고속 조립

대량 생산을 위한 고성능 조립 시스템은 단축된 사이클, 높은 부품 생산량 및 연중무휴 작동을 특징으로 합니다. 해당 시스템은 여러 조립 단계로 이루어져 있으며, 연결된 테스트 단계에 의해 종종 제로 디펙트 전략을 지원합니다. 일반적으로 공작물 캐리어가 있는 이송 라인 또는 회전 인덱싱 테이블을 사용하여 효율적인 생산 흐름을 보장합니다. 부품은 피드 벨트, 나선형 컨베이어 또는 부품 분리 기술을 통해 공급됩니다.

유압 및 비유압 기술을 모두 제공하는 SCHUNK는 유연하고 맞춤형 솔루션을 가능케 합니다.

애플리케이션 이미지 - 고속 조립 의료용 주사기의 고속 조립

O-링 조립

애플리케이션 이미지 - O-링 조립 반자동 O-링 조립.

O-링의 자동 조립는 생산의 생산성을 증가시키고 종업원들에게서 단조로운 작업에서의 부담을 덜어줍니다. 당사의 부품은 축에 (외부 조립) 및 보어 홀에 (내부 조립) O-링을 정밀하게 마운트할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 품질과 효율성을 동등하게 최적화할 수 있습니다.

해당 응용 분야에서는 소량 생산이기 때문에 반자동 시스템을 사용하고 있습니다. ORG에 의해 O-링이 자동으로 장착됩니다. 클램핑 플레이트를 통해 부품이 수동으로 공급됩니다. PZN-plus 중심 그리퍼는 마운트된 O-링이 달린 부품을 집어 두 번째 부품에 삽입합니다. CMS 빠른 퀵 죠 체인지 시스템을 사용하면 시스템을 다른 조립 작업으로 변환할 수 있습니다.

프로젝트 구현에 SCHUNK의 도움이 필요하십니까?

SCHUNK는 고객의 애플리케이션 테스트를 적극 지원해 드리겠습니다.

SCHUNK 애플리케이션 센터인 CoLab에서는 귀사와의 협력을 통해 계획된 애플리케이션을 테스트합니다. 당사는 타당성 조사, 공정 분석 및 공정 시연을 지원하고 있습니다. 이를 통해 시운전 중 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 지역별 SCHUNK 담당자에게 연락주십시오. 애플리케이션 개발을 도와드리겠습니다.