arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SFGX 260 图片仅供参考

SFGX 260

基爪

ID 149302

SFGX 260, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 20 mm
  • 通道宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon-rainure
Denture Denture oblique
Largeur de la fente N [mm] 20.0
Largeur de l'onglet S [mm] 12.0
Largeur B [mm] 26.0
Hauteur H [mm] 40.0
Hauteur H1 [mm] 37.0
Longueur L [mm] 100.0
Entre-axe des trous b [mm] 40.0
Vis M12
m/jeu [kg] 1.74