CELSIO SK 40 Ø6x80
Portaherramientas térmico
ID 208340
CELSIO SK 40 Ø6x80, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| G | M5 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능