arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 1355401

TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 21
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 55 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
  • Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
  • Min. draaimoment: 20 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HJND 21
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
Min. draaimoment [Nm] 20.0
Sleutelmaat A/F 32.0
Max. aantrekmoment [Nm] 40.0

Variant
Het volgende inzetstuk voor verkleining is een geschikt alternatief voor zijdelingse verbindingen: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D

Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimale klemdiepte voor Ø 7 - Ø 9 is 25 mm en voor 10 - Ø 12, is deze 29 mm
De maximale klemdiepte is 88 mm

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar