arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL CF SK 40 Ø6x50 Similar a la imagen

WEL CF SK 40 Ø6x50

el portafresas universal WELDON

ID 263570

WEL CF SK 40 Ø6x50, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 37.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 30.9
G1 M6
Poids [kg] 0.91
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON et deux vis M3 pour la fermeture de l’option Cool Flow (si nécessaire)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande