KSC 80-130
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432714
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 30 jun 2023
Productos alternativos:
Prensa estándar de sujeción céntrica
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 1508857
- Sin sistema de mordazas
- Dimensiones: 80 x 130 x 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Peso: 3 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 25.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro