arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP plus 100-BWM

KSP plus 100-BWM

Prensas de sujeción por fuerza neumática con sistema de cambio rápido de garras

ID 405203

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
  • Sustituido por: 1479153
Propiedades del producto:
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Versión estándar
  • Sistema de cambio rápido de garras
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 100 x 78 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 18 kN
  • Carrera por mordaza: 2 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 35 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Repetibilidad en el cambio de garra: 0.01 mm
  • Presión de trabajo máx.: 9 bar
  • Peso: 4 kg
单指行程 [mm] 2.0
夹持力 [kN] 18.0
最大压力 [bar] 9.0
卡爪更换重复精度 [mm] 0.01
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 35.0
重量 [kg] 4.0

标配范围
动力虎钳、虎钳安装螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册