KSP-LH-Z plus 100-IN
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
ID 405228
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Productos alternativos:
Prensas de sujeción neumática en versión estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Sustituido por: 1467559
- Carrera larga
- Versión Z
- Supervisión inductiva de las mordazas
- Dimensiones: 100 x 100 x 69,2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 8 kN
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo máx.: 9 bar
- Peso: 4 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción* [kN] | 8.0 |
| Presión máx. admisible [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, manual de instrucciones