arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KA GLN1208-IO-00200-A Illustrazione simile

KA GLN1208-IO-00200-A

Cavo

ID 1395458

Attuazione cavo di collegamento - compatibile con catena portacavi e torsione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa dritta

  • Connessione: M12
  • Numero di cavi: 8
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Corrente max.: 2 A
Collegamento lato sensore Presa dritta
Filetto lato sensore M12
Spina angolare, lato sensore [°] 0
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Numero di cavi 8.0
Sezione del conduttore [mm²] 0.25
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 2.0
Corrente max. [A] 2.0