arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PLG 50-XXX-1-SYN Podobné zobrazení

PLG 50-XXX-1-SYN

Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem
Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem PLG, Velikost: 50, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 400 mm
  • Zavírací síla: 4750 N
  • Otevírací síla: 5100 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Fingerversion kurz
Synchronisierung Synchron
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Schließkraft [N] 4750.0
Öffnungskraft [N] 5100.0
Eigenmasse* [kg] 45.27
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.079
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 23.75
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 1.0
Öffnungszeit [s] 1.3
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 365.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 25.0
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 250.0
Moment My max. [Nm] 910.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 4200.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 4000.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-plg přímo dostupné.

Přídržná síla polohového upnutí
popisuje součet upínací síly na pístnicích obou instalovaných upínacích prvků.

Materiál těla
Hliníková slitina

Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník

Záruka
12 měsíců

Rozsah dodávky
Středící objímky pro připevnění prstů, montážní materiál pro připevnění chapadel u variant s AKO EN ISO..., návod k montáži (návod k obsluze s prohlášením o zabudování je k dispozici online).