arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTCL-050-80 Similar a la imagen

FTCL-050-80

ID 322351

FTC, Tamaño: FTCL-50

  • Fuerza Fz máx.: 15 N
  • Margen de medición Fx, Fy: 300 N
  • Margen de medición Fz: 300 N
  • Margen de medición Mx, My: 7 Nm
  • Margen de medición Mz: 15 Nm
  • Clase de protección IP: 65
con traslación X, Y, Z [mm] ± 1
Rotativo α, β, γ [°] ± 1
con traslación X, Y, Z [mm] ± 1.4
Rotativo α, β, γ [°] ± 1.4
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-50-4-M6
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-50-4-M6
Rendimiento [W] 1.8
Clase de protección IP 65
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Momento Mx máx. [Nm] 300.0
Momento My máx. [Nm] 300.0
Momento Mz máx. [Nm] 300.0
Fuerza Fx máx. [N] 7.0
Fuerza Fy máx. [N] 7.0
Fuerza Fz máx. [N] 15.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
5% a lo largo de los ejes principales para una desviación de hasta +/- 1 mm y +/- 1°.

Protección contra salpicaduras
IP65

Carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material suministrado
Sensor, software para conexión de PC, conector de instalación, manual de instrucciones, manual de mantenimiento, declaración del fabricante

Garantía
24 meses