arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OSE-A40-0-90-L Similar a la imagen

OSE-A40-0-90-L

Unidad de giro universal

ID 354440

Unidad de giro universal OSE, Tamaño: 40, neumática, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 2 °, Detección del giro: izquierda, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Torque: 11.5 Nm
Grupo de productos Unidad de giro universal
*Los esquemas son válidos para unidades básicas y para aplicaciones con un eje de giro vertical, así como para cargas totalmente céntricas con un eje de giro horizontal y una presión de trabajo de 6 bar. Se deben respetar los tiempos de giro usando válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos. Además, el asistente de dimensionamiento para giro de SCHUNK está disponible en línea.

Material de la carcasa
Aluminio

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material suministrado
Acoplamiento de rácor regulable, tornillos de ajuste, O-rings para la conexión directa, tornillos de montaje, manual de instrucciones y montaje con certificado del fabricante

Garantía
24 meses