arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø8 Ø3.5 PK Abbildung ähnlich

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK

Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung

Ident.-Nr. 206262

GZB-S Ø8 Ø3.5 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
  • Peripheriegekühlt
  • Spanndurchmesser: 3.5 mm
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Länge: 37 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 8 PK
Spanndurchmesser D1 3.5 mm
Außendurchmesser D2 8 mm
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 37 mm / 1.5"
Auskraglänge L1 [mm] 37.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich