arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS Illustration similar

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS

Hydraulic expansion toolholder

ID 216557

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Turn
  • Toolholder interface: DSE
  • Version with one actuating screw for I.D./O.D. clamping
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 18 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 220 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Turn
Scheidingvlak met de gereedschaphouder DSE
Klemdiameter D1 20 mm
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 32.3
L [mm] 68.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 18 mm / 0.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 220.0
Gewicht [kg] 0.6
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Volledig cilindrisch voor aangedreven gereedschappen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar