TENDO Turn VDI 30 Ø20x64
Hydraulic expansion toolholder
ID 216156
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
TENDO Turn VDI 30 Ø20x64, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Turn
- Toolholder interface: VDI
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 64 mm
- Min. torque: 330 Nm
Información técnica
| Technology | Hydraulic expansion toolholder |
|---|---|
| Series | TENDO Turn |
| Toolholder interface | VDI |
| Toolholder standard | DIN ISO 10889-1 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| G | M16x1 |
| Min. torque [Nm] | 330.0 |
| Weight [kg] | 1.1 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar