arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn VDI 30 Ø32x86 Similar a la imagen

TENDO Turn VDI 30 Ø32x86

Portaherramientas hidráulico

ID 216209

TENDO Turn VDI 30 Ø32x86, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: VDI
  • Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Longitud de proyección: 86 mm
  • Par de apriete mín.: 650 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
技术 液压刀柄
系列 TENDO Turn
刀具夹持接口 VDI
刀柄标准 DIN ISO 10889-1
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D6 [mm] 59.6
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 86 mm / 3.4"
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 64.0
最小扭矩 [Nm] 650.0
重量 [kg] 2.1
防冷却剂 是
标准长度 是
不带轴向长度调节螺钉

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

冷却
用于内部冷却液供应

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计