AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76
스레드 몸체 어댑터 원통형
ID 1313768
AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76, 툴홀더
- 스레드 몸체 어댑터 원통형
- 시리즈: 스레드 몸체 어댑터 원통형
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름의 스레드: M16
- 투영 길이: 76 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Válcové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Válcové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Závitový upevňovací šroub G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.875 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání