MTTA HSK-A 63 MK2x120
Morse taper mountings with tangs
ID 23000519
MTTA HSK-A 63 MK2x120, 刀柄
- 莫氏锥接口(带柄)
- 系列: 莫氏锥接口(带柄)
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 莫氏锥度: MK 2
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | 莫氏锥接口(带柄) |
|---|---|
| 系列 | 莫氏锥接口(带柄) |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| MK 尺寸 | MK 2 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 94.0 |
| 重量 [kg] | 1.14 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装符合 DIN 228B 标准,带扁尾的莫氏锥度刀具。
回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计