arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTS 160-12500-700 Similar a la imagen

FTS 160-12500-700

Sensor de fuerza/momentos

ID 1598251

Sensor de fuerza/momentos FTS, Tamaño: 160

  • Margen de medición Fx, Fy: ± 5000 N
  • Margen de medición Fz: ± 12500 N
  • Margen de medición Mx, My: ± 700 Nm
  • Margen de medición Mz: ± 700 Nm
  • Clase de protección IP: 67
Gewicht [kg] 5.1
IP-beschermklasse 67
Meetbereik Fx, Fy  [N] ± 5000
Meetbereik Fz [N] ± 12500
Meetbereik Mx, My  [Nm] ± 700
Meetbereik Mz [Nm] ± 700
Resolutie Fx, Fy [N] 0.25
Resolutie Fz [N] 0.5
Resolutie Mx, My [Nm] 0.028
Resolutie Mz [Nm] 0.021
Relatieve displayafwijking ten opzichte van het meetbereik <1,0 %-fs
maximale displayafwijking Fx, Fy [N] 50.0
maximale displayafwijking Fz [N] 125.0
maximale displayafwijking Mx, My, Mz [Nm] 7.0
max. bemonsteringsfrequentie [Hz] 1000.0
Max. uitvoersnelheid (UDP) [Hz] 2000.0
Informatie over accessoires Naast de FTS-sensor zijn een verbindingskabel en een interfacebox nodig

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C

Bescherming tegen spatwater
Standaard IP67

Behuizing
Aluminium en roestvaststaal

Garantie
24 maanden